These Fixed Force Gas Springs give a steady force throughout their whole stroke. A pressurised gas, such as nitrogen or argon, fills the piston, when the gas spring is compressed, the gas pushes the piston outward, causing a force to be generated. They are completely self-contained, require no maintenance, and features compression spring qualities that, when combined with a minor change in force as it extends, allow a regulated rate of movement.
Furthermore oil damping occurs at the end of the extension stroke due to a hydraulically cushioned zone. Thanks to the damped end travel, these qualities safeguard hinges and make it simple to install and remove. Ideally suited for use on many applications such as access panels, lids, covers, guards, bonnets and hatch covers, automotive, medical devices, and industrial equipment.
Series Code :SR6482
Seri Kodu: SR6482
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Boru Çapı | Azami Güç | Tüp Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
1.638,6814 TL - 1.638,6814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
1.689,8231 TL - 4.140,0668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
1.689,8231 TL - 1.689,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
1.757,2977 TL - 4.305,3793 TL | 7 Stokta |
|
|
|
||
1.714,4368 TL - 1.714,4368 TL | 10 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
1.892,5529 TL - 1.892,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL | 10 Stokta |
|
|
|
||
1.960,1296 TL - 1.960,1296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
2.027,8083 TL - 4.968,1302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL | 10 Stokta |
|
|
|
||
2.095,3848 TL - 5.133,6929 TL | 8 Stokta |
|
|
|
||
2.162,8594 TL - 5.299,0054 TL | 20 Stokta |
|
|
|
||
2.365,8953 TL - 5.796,4438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
2.365,8953 TL - 5.796,4438 TL | 10 Stokta |
|
|
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | 10 Stokta |
|
|
|
||
2.500,9466 TL - 6.127,3189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.