Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Malzeme: Steel Renk: Natural, Black, White Seri Kodu: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gauge | Taban Malzemesi | d1 | h1 | Metal Tırnaklar | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 Stokta |
16-18
|
Steel
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Hayır
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
16-18
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
19
|
Steel
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16
|
Steel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
16
|
Steel
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 1400 Stokta |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Y
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Y
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
22
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Evet
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 1400 Stokta |
16
|
Steel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Y
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
16
|
Steel
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hayır
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin