Menü Arama

Geçmeli Somun Kapakları

Stokta

Nut Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features four type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts, Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts and Types 3 and 4 can extend to accommodate large studs. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1113

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h d Cıvata Dişi h1 h2 Tip Satın Al
30,8065 TL - 30,8065 TL 2672 Stokta
3.0 mm
33.7 mm
2
66,3445 TL - 66,3445 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
3
288,2989 TL - 403,6184 TL 248 Stokta
98.0 mm
3
  • / 2
Pullu Somun Kapağı M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Black

463662

Fiyat Aralığı
30,8065 TL - 30,8065 TL

Stok Seviyeleri
2672 Stokta
Özellikler
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tip
    2
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Black
M10 N/A 23.8 mm (DIA) Black LDPE

463667

Fiyat Aralığı
66,3445 TL - 66,3445 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • h2
    35.0 mm
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Teleskopik Bombe Somun M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Black

463674

Fiyat Aralığı
403,6184 TL - 288,2989 TL

Stok Seviyeleri
248 Stokta
Özellikler
  • h2
    98.0 mm
  • Tip
    3
  • Kapak Tipi
    Somunu Korur
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene