Menü Arama

Havşa Başlı Kapak Vidaları - Plastik Torx Baş

Stokta

Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.

It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
102,5133 TL - 102,5133 TL 36 Stokta
0.5 mm
M3
16.0 mm
62,5593 TL - 62,5593 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
6.0 mm
137,9461 TL - 137,9461 TL 100 Stokta
0.5 mm
M3
20.0 mm
109,6629 TL - 109,6629 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
12.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
6.0 mm
203,9751 TL - 203,9751 TL 70 Stokta
0.8 mm
M5
16.0 mm
280,9389 TL - 280,9389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
10.0 mm
425,9295 TL - 425,9295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
25.0 mm
69,4987 TL - 69,4987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
8.0 mm
103,2921 TL - 140,7732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
20.0 mm
121,4387 TL - 121,4387 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
M4
12.0 mm
170,9606 TL - 170,9606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
6.0 mm
225,1087 TL - 225,1087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
16.0 mm
357,0616 TL - 357,0616 TL 90 Stokta
1.0 mm
M6
10.0 mm
540,9548 TL - 540,9548 TL 10 Stokta
1.0 mm
M3
25.0 mm
90,8425 TL - 90,8425 TL 98 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
130,7964 TL - 130,7964 TL 60 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
154,3481 TL - 154,3481 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
8.0 mm
239,4078 TL - 239,4078 TL 90 Stokta
0.8 mm
M5
20.0 mm
280,9389 TL - 280,9389 TL 100 Stokta
1.0 mm
M6
12.0 mm
  • / 3
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M3 16.0 mm PEEK

187100470409

Fiyat Aralığı
102,5133 TL - 102,5133 TL

Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M3 6.0 mm PEEK

187100170409

Fiyat Aralığı
62,5593 TL - 62,5593 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M3 20.0 mm PEEK

187100570409

Fiyat Aralığı
137,9461 TL - 137,9461 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 12.0 mm PEEK

187100970409

Fiyat Aralığı
109,6629 TL - 109,6629 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 6.0 mm PEEK

187101370409

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 16.0 mm PEEK

187101770409

Fiyat Aralığı
203,9751 TL - 203,9751 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 10.0 mm PEEK

187102170409

Fiyat Aralığı
280,9389 TL - 280,9389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 25.0 mm PEEK

187102570409

Fiyat Aralığı
425,9295 TL - 425,9295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 8.0 mm PEEK

187102970409

Fiyat Aralığı
69,4987 TL - 69,4987 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 20.0 mm PEEK

187103370409

Fiyat Aralığı
140,7732 TL - 103,2921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M4 12.0 mm PEEK

187103770409

Fiyat Aralığı
121,4387 TL - 121,4387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M5 6.0 mm PEEK

187104170409

Fiyat Aralığı
170,9606 TL - 170,9606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M5 16.0 mm PEEK

187104570409

Fiyat Aralığı
225,1087 TL - 225,1087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M6 10.0 mm PEEK

187104970409

Fiyat Aralığı
357,0616 TL - 357,0616 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Low Head Torx Tahrikli M3 25.0 mm PEEK

187105370409

Fiyat Aralığı
540,9548 TL - 540,9548 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 6.0 mm PEEK

187100670409

Fiyat Aralığı
90,8425 TL - 90,8425 TL

Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M4 16.0 mm PEEK

187101070409

Fiyat Aralığı
130,7964 TL - 130,7964 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 8.0 mm PEEK

187101470409

Fiyat Aralığı
154,3481 TL - 154,3481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M5 20.0 mm PEEK

187101870409

Fiyat Aralığı
239,4078 TL - 239,4078 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
Screw Alyan Başlı Torx Tahrikli M6 12.0 mm PEEK

187102270409

Fiyat Aralığı
280,9389 TL - 280,9389 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık Çapı
    1.0 mm