Yapışkan Astarlı Isıyla Büzüşen Tüpler tel donanımları ve birleştirmeler gibi uygulamalarda yalıtım ve sızdırmazlık sağlar. Bu tüpler bileşenleri kodlamak için farklı renklere sahip olup, Ro uyumludur. HS uyumludur. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.610,4893 TL - 9.610,4893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 103,1441 TL - 103,1441 TL | 400 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Clear
|
Round
|
||
| 17.226,2276 TL - 17.226,2276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gri
|
Round
|
||
| 12.239,5608 TL - 12.239,5608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Brown
|
Round
|
||
| 39.892,2835 TL - 39.892,2835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
| 10.879,7615 TL - 10.879,7615 TL | 7098 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 12.239,5608 TL - 12.239,5608 TL | 13 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
Round
|
||
| 23.028,69 TL - 23.028,69 TL | 2 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sarı
|
Round
|
||
| 12.239,5608 TL - 12.239,5608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
||
| 23.028,69 TL - 23.028,69 TL | 9 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
||
| 12.239,5608 TL - 12.239,5608 TL | 9 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Yeşil
|
Round
|
||
| 26.473,9777 TL - 26.473,9777 TL | 4 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Clear
|
Flat
|
||
| 10.879,7615 TL - 10.879,7615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purple
|
Round
|
||
| 39.892,2835 TL - 39.892,2835 TL | 3 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
| 23.028,69 TL - 23.028,69 TL | 18 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kırmızı
|
Round
|
||
| 8.462,0251 TL - 8.462,0251 TL | 1848 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Clear
|
Round
|
||
| 39.892,2835 TL - 39.892,2835 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Yeşil
|
Flat
|
||
| 154,8739 TL - 154,8739 TL | 400 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Clear
|
Round
|
||
| 619,3905 TL - 619,3905 TL | 95 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Clear
|
Round
|
||
| 10.879,7615 TL - 10.879,7615 TL | 7 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Mavi
|
Round
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin