Menü Arama

İtme Pedi

Üretimde

İtme Pedleri piston vidalarına takılarak düz çizgi halinde işleyen kelepçelerde kullanılır. Piston, itme pedi çalışılan parçayı güvenli bir şekilde tutana kadar ileri doğru iter. Bu bileşenler farklı boyutlar ve uzun açma ve kapama hareketleriyle hızlı bir şekilde kelepçeleme sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
48 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kafa Kalınlığı Diş Boyutu Kafa Yüksekliği Diş Uzunluğu Satın Al
1.544,1384 TL - 1.544,1384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
1.708,1625 TL - 1.708,1625 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
1.671,8123 TL - 1.671,8123 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
1.744,5128 TL - 1.744,5128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
1.762,1403 TL - 1.762,1403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
1.814,9227 TL - 1.814,9227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
  • / 3
İtme Pedi 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Steel

1504997

Fiyat Aralığı
1.544,1384 TL - 1.544,1384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Steel

1505001

Fiyat Aralığı
1.708,1625 TL - 1.708,1625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Steel

1505005

Fiyat Aralığı
1.671,8123 TL - 1.671,8123 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Yüksekliği
    9.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Steel

1505009

Fiyat Aralığı
1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Steel

1505013

Fiyat Aralığı
1.744,5128 TL - 1.744,5128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Steel

1505017

Fiyat Aralığı
1.762,1403 TL - 1.762,1403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Yüksekliği
    13.5 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Steel

1505021

Fiyat Aralığı
1.526,6106 TL - 1.526,6106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Yüksekliği
    17.1 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel
İtme Pedi 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Steel

1505025

Fiyat Aralığı
1.814,9227 TL - 1.814,9227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Yüksekliği
    5.7 mm
  • Yassılar Arası Kafa Genişliği
    8.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Malzemesi
    Steel