Menü Arama

İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri

Stokta

Push mount cable clamps are essential components used to secure and organize cables in a wide range of applications. These clamps are designed to provide a secure and reliable hold on cables, preventing them from tangling, shifting, or getting damaged. The main characteristic of push mount cable clamps is their easy installation process. These clamps feature a push-in design, allowing for quick and hassle-free mounting on various surfaces, such as walls, ceilings, or panels. This makes them ideal for both temporary and permanent cable management solutions.

The benefits of push mount cable clamps are numerous. Firstly, they offer excellent cable organization, ensuring a clean and tidy appearance in any setting. The secure hold provided by these clamps prevents cables from becoming tangled or creating tripping hazards. Additionally, push mount cable clamps help to extend the lifespan of cables by reducing stress and strain on their connectors. The flexible design of these clamps allows for easy adjustments and repositioning of cables as needed. Moreover, push mount cable clamps are made from high-quality materials, ensuring durability and resistance to wear, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2,

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Taban Genişliği Taban Uzunluğu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Kablo Çapı Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78109 Stokta
83732 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4368 Stokta
6174 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 - 1.8 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Gri

460311


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Gri

460315


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PKKL-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Gri

460312


Stok Seviyeleri
78109 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Gri

460314


Stok Seviyeleri
83732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Gri

460313


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PKKL-4


Stok Seviyeleri
4368 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

PKKL-3S


Stok Seviyeleri
6174 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Kelepçesi 0.5 mm 1.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22SEAPM250750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 1.8 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Polyamide