Kablo eklemek ya da çıkarmak için defalarca açılıp kapatılabilir. Dengeli montaj sağlayan geniş taban. Naylon 6/6
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Taban Genişliği | Taban Uzunluğu | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,9654 TL - 29,9654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 - 0.551 in
12.0 - 14.0 mm
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 8977 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 - 0.276 in
6.0 - 7.0 mm
|
||
19,7666 TL - 19,7666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.63 - 0.709 in
16.0 - 18.0 mm
|
||
29,9654 TL - 29,9654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.354 - 0.394 in
9.0 - 10.0 mm
|
||
26,6009 TL - 26,6009 TL | 4473 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,6823 TL - 9,6823 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.02 - 0.071 in
0.5 - 1.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.