Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.
These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,5453 TL - 1,9079 TL | 5543 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 5796 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 8995 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 1062 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 1731 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
2,2154 TL - 2,735 TL | 1672 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,2105 TL - 2,7288 TL | 99 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,3403 TL - 2,8894 TL | 1996 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5453 TL - 1,9079 TL | 2266 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
27KY1560125 | 1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
1,8302 TL - 2,2597 TL | 1011 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
1,8954 TL - 2,34 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
2,2105 TL - 2,7288 TL | 28479 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,3403 TL - 2,8894 TL | 3017 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,1959 TL - 4,1959 TL | 7925 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Black
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,3403 TL - 2,8894 TL | 1799 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 1171 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 973 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.