Menü Arama

İtmeli Perçinler - Anahtar Deliği Klips

Stokta

Key Hole Clips have a hollow interior that is shaped like a key hole. This design allows the clip to collapse more completely for easy finger-pressure assembly. The tapered, bullet-style point of the rivet clip helps guide into a panel.

These clips provide good electrical insulation. They also have resistance to vibration, abrasion and corrosion - making them a durable and cost-effective fastening solution. Available for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and Natural
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1970

Seri Kodu: SR1970

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
1,8954 TL - 2,34 TL 21650 Stokta
5.6 mm
Natural
7.9 mm
8.7 mm
2,2105 TL - 2,7288 TL 1964 Stokta
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL 8064 Stokta
3.2 mm
Natural
3.2 mm
6.4 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL 746 Stokta
3.2 mm
Natural
6.4 mm
6.4 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 6656 Stokta
4.0 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL 18292 Stokta
3.2 mm
Natural
2.4 mm
6.4 mm
1,5453 TL - 1,9079 TL 7810 Stokta
3.2 mm
Natural
5.6 mm
6.4 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Natural
4.0 mm
7.9 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 3536 Stokta
4.0 mm
Natural
7.9 mm
7.9 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 1964 Stokta
5.6 mm
Natural
3.2 mm
8.7 mm
1,8954 TL - 2,34 TL 5992 Stokta
5.6 mm
Natural
6.4 mm
8.7 mm
2,2105 TL - 2,7288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Natural
4.0 mm
12.7 mm
2,3403 TL - 2,8894 TL 5798 Stokta
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
1,8302 TL - 2,2597 TL 2000 Stokta
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
  • / 2
İtmeli Perçin 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

27KY2190312

Fiyat Aralığı
2,34 TL - 1,8954 TL

Stok Seviyeleri
21650 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

27KY2500187

Fiyat Aralığı
2,7288 TL - 2,2105 TL

Stok Seviyeleri
1964 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natural

27KY1250125

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
8064 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

27KY1250250

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
746 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natural

27KY1560187

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
6656 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.7 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natural

27KY1250093

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
18292 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natural

27KY1250219

Fiyat Aralığı
1,9079 TL - 1,5453 TL

Stok Seviyeleri
7810 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.6 mm
  • Kafa Çapı
    6.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

27KY1560156

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

27KY1560312

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
3536 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natural

27KY2190125

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
1964 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natural

27KY2190250

Fiyat Aralığı
2,34 TL - 1,8954 TL

Stok Seviyeleri
5992 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.6 mm
  • Panel Kalınlığı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    8.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natural

27KY2500156

Fiyat Aralığı
2,7288 TL - 2,2105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natural

27KY2500312

Fiyat Aralığı
2,8894 TL - 2,3403 TL

Stok Seviyeleri
5798 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
İtmeli Perçin 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natural

27KY1560281

Fiyat Aralığı
2,2597 TL - 1,8302 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    7.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2