Menü Arama

İtmeli, Somun Tespitli Kilitler

Stokta

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
600 Stokta
135 Stokta
İtmeli Kilit Benzer Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492868


Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Uzunluğu
    23.0 mm
  • GTIP Numarası
    7907000090
İtmeli Kilit Farklı Anahtarlı Die Cast Zinc Alloy

492869


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Uzunluğu
    23.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000