Menü Arama

Kablo Bağı Kenar Klipsi

Stokta

Wire Clips on Base are a simple yet effective means to mount a cable with an adhesive mounting style.

Series Code :SR6261

Seri Kodu: SR6261

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Uzunluğu Asgari Pano Kalınlığı Azami Pano Kalınlığı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2222 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
171.7 mm
30400 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
46640 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
174.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
18.8 mm
7148 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
465139 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
471051 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
160.0 mm
11991 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
49554 Stokta
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
656000 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
159876 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
13.9 mm
15.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
3.0 mm
6.0 mm
17.1 mm
19.0 mm
13713518 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
15.0 mm
168.3 mm
248354 Stokta
3.0 mm
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
14.5 mm
47740 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.8 mm
550245 242298 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
12.0 mm
15.6 mm
180336 Stokta
3.0 mm
6.0 mm
15.1 mm
18.8 mm
202240 Stokta
0.7 mm
3.0 mm
15.1 mm
14.6 mm
1193512 Stokta
0.8 mm
3.0 mm
10.8 mm
16.0 mm
15-0078 4904194 Stokta
159.3 mm
0.7 mm
2.0 mm
3.6 mm
15.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550279


Stok Seviyeleri
2222 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    171.7 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550247


Stok Seviyeleri
30400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550280


Stok Seviyeleri
46640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    174.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı 4.8 mm Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550254


Stok Seviyeleri
7148 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550252


Stok Seviyeleri
465139 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550277


Stok Seviyeleri
471051 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    160.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550256


Stok Seviyeleri
11991 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550246


Stok Seviyeleri
49554 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550244


Stok Seviyeleri
656000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550253


Stok Seviyeleri
159876 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı 4.8 mm PA; Paslanmaz Çelik Siyah

550258


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Kablo Uzunluğu
    200.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550278


Stok Seviyeleri
13713518 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    168.3 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı 4.8 mm PA; Paslanmaz Çelik Siyah

FTH-31-UVB


Stok Seviyeleri
248354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Kablo Uzunluğu
    3.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550243


Stok Seviyeleri
47740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550245


Stok Seviyeleri
242298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.6 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550255


Stok Seviyeleri
180336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.8 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

550251


Stok Seviyeleri
202240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
Kenar Montajlı Kablo Kelepçesi Tutucusu Nylon 6/6;Stainless Seel Siyah

FTH-31-01


Stok Seviyeleri
1193512 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
Kablo Kelepçesi Tutucusu Kenar Montajlı 3.6 mm PA Siyah

15-0078


Stok Seviyeleri
4904194 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Kenar Montajlı
  • Kablo Uzunluğu
    159.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    2.0 mm