Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Çift Yarım U, Vidalı Taban

Üretimde

Vida montajlı tasarıma sahip Çift U Kelepçe, düşük profilli olup yoğun sıkıştırılmış panolarda veya diğer dar alanlarda idealdir.

Bu kelepçe paralel iki tel demetini toplamak, sabitlemek ve yönlendirmek için kullanılır. Bir vida ve geçmeli perçinle (ayrı satılır) sabitlenir.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renk: Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
6,2874 TL - 6,2874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,2874 TL - 6,2874 TL 25856 Stokta
6,2874 TL - 6,2874 TL 4508 Stokta
Kablo Kelepçesi Geçmeli Perçin 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

DHURCS-3-01

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Geçmeli Perçin
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    4. M3
Kablo Kelepçesi Geçmeli Perçin 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

DHURCS-4-01

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
25856 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Geçmeli Perçin
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    4. M3
Kablo Kelepçesi Geçmeli Perçin 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

DHURCS-2-01

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
4508 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Geçmeli Perçin
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    4. M3