Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban - Menteşe Kilitli Üst Parça

Üretimde

Mafsallı Kilitleme Kelepçesi, oluklu ve bükümlü tüpleri ve diğer demetleri güvenle yerinde tutar.

Kelepçe çapı boyunca uzanan dahili yiv, sıkı kavrama sağlar. Bu yivli tasarım, çok çeşitli pano kalınlıklarına uyar ve birçok farklı malzemeyle kullanılabilir. Konturlu geniş tabanı sayesinde her yönden dengeli bir montaj sağlar.

Kelepçenin üst kısmındaki mafsal mekanizması çıkarılabildiğinden tüpler, teller ve kablolar kelepçeye kolayca takılıp sökülebilir. Böylece, rahat bakım ve demet yönlendirme sağlar.

Bu kelepçeler korozyona, titreşime ve aşınmaya dayanıklıdır.

  • Malzeme: Nylon 6/6
  • Renkler: Siyah ve Doğal
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Uyumlu Delik Çap Aralığı Tümü
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Tümü
Uyumlu Kablo Çapı Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Satın Al
3,1881 TL - 3,9358 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
6,1598 TL - 8,1055 TL 1374 Stokta
12.7 mm
8.7 mm
5,6986 TL - 5,6986 TL 950 Stokta
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 2000 Stokta
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
11,9507 TL - 11,9507 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
8.7 mm
5,1731 TL - 6,8145 TL 5745 Stokta
12.7 mm
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.9 mm Nylon Natural

23RCFB035C

Fiyat Aralığı
3,9358 TL - 3,1881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 12.7 mm Nylon Natural

23RCFB05025

Fiyat Aralığı
8,1055 TL - 6,1598 TL

Stok Seviyeleri
1374 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
Kablo Kelepçesi Kör Nylon Black

HLCC-1BK

Fiyat Aralığı
5,6986 TL - 5,6986 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Black
Kablo Kelepçesi Kör Nylon Black

HLCC-2BK

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Black
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 25.4 mm Nylon Natural

23RCFB100

Fiyat Aralığı
11,9507 TL - 11,9507 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In Nylon Natural

23RCFB050

Fiyat Aralığı
6,8145 TL - 5,1731 TL

Stok Seviyeleri
5745 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Renk
    Natural
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm