Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Yapışkan Tabanlı, Alüminyum, 2 Kollu

Stokta

Ayarlanabilir Alüminyum Kablo Klipsi, Yapışkan tabanı sayesinde kolayca ve güvenle takılır. Kollar, demetleri sararak yerlerine tespit eder. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
5,3832 TL - 5,3832 TL 11479 Stokta
6,9498 TL - 6,9498 TL 26590 Stokta
Kablo Kelepçesi Yapışkan 6.0 mm Alüminyum Silver

ASK-3

Fiyat Aralığı
5,3832 TL - 5,3832 TL

Stok Seviyeleri
11479 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Taban Uzunluğu
    11.3 mm
  • Taban Genişliği
    16.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    6.0 mm
Kablo Kelepçesi Yapışkan 9.5 mm Alüminyum Silver

ASK-6

Fiyat Aralığı
6,9498 TL - 6,9498 TL

Stok Seviyeleri
26590 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Taban Uzunluğu
    15.7 mm
  • Taban Genişliği
    18.8 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.5 mm
  • Azami Uyumlu Kablo Çapı
    9.5 mm