Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Yarım U, Yaylı Geçmeli

Stokta

Alçak profilli kablo kelepçeleri çok kalabalık panolarda veya yüzeyi kısıtlı uygulamalarda kullanılabilir. Köşe ve kenarlara demet montajı için elverişlidir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
6,0877 TL - 6,0877 TL 752 Stokta
3.2 mm
4.8 mm
2.4 mm
5,6169 TL - 6,4322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL 5998 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
2.4 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
6,0877 TL - 6,0877 TL 3062 Stokta
3.2 mm
6.4 mm
2.4 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

HURC1-3-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
752 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    14.2 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

HURC-4-01

Fiyat Aralığı
6,4322 TL - 5,6169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    15.7 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

HURC-2-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    12.4 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

HURC1-2-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
5998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    12.4 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.2 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 1.6 mm 1.6 mm PA Natural

HURC-3-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    14.2 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.8 mm
Kablo Kelepçesi İtmeli 2.4 mm 2.4 mm PA Natural

HURC1-4-01

Fiyat Aralığı
6,0877 TL - 6,0877 TL

Stok Seviyeleri
3062 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Taban Uzunluğu
    15.7 mm
  • Taban Genişliği
    7.6 mm
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.4 mm