Menü Arama

Kablo Rakorları, Spiral

Stokta

Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
83,3346 TL - 83,3346 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PG21
18.0 mm
41,6673 TL - 41,6673 TL 3015 Stokta
PG13.5
12.0 mm
  • / 2
Kablo Bilezikleri PG21 Black

467372

Fiyat Aralığı
83,3346 TL - 83,3346 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Rakor Formatı
    Spiral
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6
Kablo Bilezikleri PG13.5 Grey

467380

Fiyat Aralığı
41,6673 TL - 41,6673 TL

Stok Seviyeleri
3015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Rakor Formatı
    Spiral
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6