Naylon 6.6 malzemeden mamuldür; Renkler: açık gri, siyah; Metrik ve PG dişlileri mevcuttur; Koruma derecesi IP-68
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
29,4008 TL - 29,4008 TL | 25 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 1300 Stokta |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
54,6737 TL - 54,6737 TL | 3896 Stokta |
1/2"
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
36,0207 TL - 36,0207 TL | 745 Stokta |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 1838 Stokta |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
54,6737 TL - 54,6737 TL | 1186 Stokta |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
37,7732 TL - 37,7732 TL | 7530 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
37,7732 TL - 37,7732 TL | 953 Stokta |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 4848 Stokta |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
54,6737 TL - 54,6737 TL | 2063 Stokta |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
36,0207 TL - 36,0207 TL | 7 Stokta |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
467386 | 25,8649 TL - 25,8649 TL | 35400 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
25,8649 TL - 25,8649 TL | 60046 Stokta |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
38,9025 TL - 38,9025 TL | 2597 Stokta |
3/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
41,6673 TL - 41,6673 TL | 1175 Stokta |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
83,3346 TL - 83,3346 TL | 361 Stokta |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
75,2543 TL - 75,2543 TL | 1576 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
75,2543 TL - 75,2543 TL | 358 Stokta |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29,4008 TL - 29,4008 TL | 132 Stokta |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.