Menü Arama

Kablo Zinciri - Uç Köşebendi

Stokta

Kablo Zinciri - Uç Köşebendi, hareketli telleri korur. Tel ve kabloları aşınma ve çizilmeye karşı korur, yıpranma ve dolaşmayı önler.

  • Malzeme: PA 6
  • Renk: Siyah

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu En Montaj Deliği Sayısı Yükseklik Satın Al
1 Stokta
15.0 mm
4
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
4
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
8
15.0 mm
15 Stokta
30.0 mm
8
10.0 mm
5 Stokta
37.0 mm
4
18.0 mm
98 Stokta
7.0 mm
4
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
4
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
4
7.0 mm
493 Stokta
40.0 mm
8
15.0 mm
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000833


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • En
    15.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000828


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • En
    20.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000834


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • En
    20.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi 15.0 mm (H) (W)

34000835


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • En
    30.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    8
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000829


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • En
    30.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    8
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000837


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    18.0 mm
  • En
    37.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000825


Stok Seviyeleri
98 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    7.0 mm
  • En
    7.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000827


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • En
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000826


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    7.0 mm
  • En
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    4
Kablo Zinciri Uç Köşebendi (H) (W)

34000836


Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    PA6
  • Renk
    Black
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Montaj Deliği Sayısı
    8