External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Gövde Çapı | Montaj Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1.192,4135 TL - 1.192,4135 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
632,2178 TL - 632,2178 TL | 616 Stokta |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.248,349 TL - 3.058,4551 TL | 24 Stokta |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
220,2137 TL - 262,3678 TL | 140 Stokta |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
330,1453 TL - 330,1453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Dişli Saplama
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.116,2908 TL - 1.116,2908 TL | 49 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
1.232,2623 TL - 1.232,2623 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
510,4635 TL - 510,4635 TL | 107 Stokta |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
242,4569 TL - 242,4569 TL | 924 Stokta |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
1.047,8435 TL - 2.567,2166 TL | 18 Stokta |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.023,766 TL - 2.508,2267 TL | 17 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vidalı Montaj
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
219,0104 TL - 219,0104 TL | 3794 Stokta |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
267,3276 TL - 267,3276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
193,8635 TL - 193,8635 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
375,4831 TL - 375,4831 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Dişli Saplama
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
135,7045 TL - 135,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
222,4329 TL - 222,4329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
611,9787 TL - 611,9787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Dişli Saplama
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.