Menü Arama

Kanatlı Topuzlar - Konik/Dişli Eklenti

Stokta

Female Tapered Wing Knobs are designed to give good leverage with each turn making them ideal for applications that require frequent tightening and loosening. These tapered plastic knobs with steel inserts are easily gripped and durable.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Uzunluğu Diş Boyutu Montaj Tipi Diş Uzunluğu Düğme Malzemesi Toplam Yükseklik Satın Al
396,9104 TL - 396,9104 TL 30 Stokta
58.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Stainless Steel
26.5 mm
299,1673 TL - 299,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M6
Kılavuz Çekilmiş Delik
Stainless Steel
24.0 mm
76,6483 TL - 76,6483 TL 30 Stokta
20.0 mm
M4
Kılavuz Çekilmiş Delik
6.0 mm
PA
301,2314 TL - 301,2314 TL 750 Stokta
46.0 mm
M6
Threaded Blind Bore
12.0 mm
Stainless Steel
22.5 mm
386,6564 TL - 947,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
57.0 mm
M8
Kılavuz Çekilmiş Delik
Stainless Steel
28.0 mm
82,4312 TL - 82,4312 TL 2224 Stokta
32.0 mm
M6
Kılavuz Çekilmiş Delik
8.0 mm
PA
304,0701 TL - 304,0701 TL 450 Stokta
46.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Stainless Steel
22.5 mm
194,7481 TL - 194,7481 TL 60 Stokta
25.0 mm
M6
Kılavuz Çekilmiş Delik
10.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
299,1673 TL - 299,1673 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
M8
Kılavuz Çekilmiş Delik
Stainless Steel
24.0 mm
78,5409 TL - 78,5409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
M5
Kılavuz Çekilmiş Delik
6.0 mm
PA
306,6987 TL - 306,6987 TL 140 Stokta
46.0 mm
M8
Threaded Through Bore
13.0 mm
Stainless Steel
22.5 mm
391,5482 TL - 391,5482 TL 90 Stokta
58.0 mm
M8
Threaded Blind Bore
15.0 mm
Stainless Steel
26.5 mm
248,5961 TL - 248,5961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
M8
Kılavuz Çekilmiş Delik
14.5 mm
Stainless Steel
14.5 mm
380,9768 TL - 933,3932 TL 180 Stokta
57.0 mm
M10
Kılavuz Çekilmiş Delik
Stainless Steel
28.0 mm
92,8752 TL - 94,2382 TL 837 Stokta
40.0 mm
M8
Kılavuz Çekilmiş Delik
8.0 mm
PA
400,9058 TL - 400,9058 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
M10
Threaded Blind Bore
18.0 mm
Stainless Steel
26.5 mm
Kelebek Topuz 58.0 mm M8 Stainless Steel

1220628

Fiyat Aralığı
396,9104 TL - 396,9104 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Through Bore
Kelebek Topuz 45.0 mm M6 Stainless Steel

491373

Fiyat Aralığı
299,1673 TL - 299,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 20.0 mm (L) M4 PA

259042059935

Fiyat Aralığı
76,6483 TL - 76,6483 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 46.0 mm M6 Stainless Steel

1220623

Fiyat Aralığı
301,2314 TL - 301,2314 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Blind Bore
Kelebek Topuz 57.0 mm M8 Stainless Steel

491375

Fiyat Aralığı
947,3085 TL - 386,6564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 32.0 mm (L) M6 PA

259063059935

Fiyat Aralığı
82,4312 TL - 82,4312 TL

Stok Seviyeleri
2224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 46.0 mm M8 Stainless Steel

1220625

Fiyat Aralığı
304,0701 TL - 304,0701 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Blind Bore
Kelebek Topuz 25.0 mm M6 Stainless Steel

491368

Fiyat Aralığı
194,7481 TL - 194,7481 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Dişi Kanatlı Topuzlar M8 Stainless Steel

491374

Fiyat Aralığı
299,1673 TL - 299,1673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 26.0 mm (L) M5 PA

259052559935

Fiyat Aralığı
78,5409 TL - 78,5409 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 46.0 mm M8 Stainless Steel

1220624

Fiyat Aralığı
306,6987 TL - 306,6987 TL

Stok Seviyeleri
140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Through Bore
Kelebek Topuz 58.0 mm M8 Stainless Steel

1220629

Fiyat Aralığı
391,5482 TL - 391,5482 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Blind Bore
Kelebek Topuz 36.0 mm M8 Stainless Steel

491369

Fiyat Aralığı
248,5961 TL - 248,5961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 57.0 mm M10 Stainless Steel

491376

Fiyat Aralığı
933,3932 TL - 380,9768 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Tapered
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 40.0 mm (L) M8 PA

259084059935

Fiyat Aralığı
94,2382 TL - 92,8752 TL

Stok Seviyeleri
837 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Matt
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Kılavuz Çekilmiş Delik
Kelebek Topuz 58.0 mm M10 Stainless Steel

1220627

Fiyat Aralığı
400,9058 TL - 400,9058 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Matt Shotblasted
  • Düğme Malzemesi
    Stainless Steel
  • Düğme Biçimi
    Thumb
  • Montaj Tipi
    Threaded Blind Bore