Menü Arama

Kancalı Çapraz Bağlantı

Stokta

Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications, ensuring a leak-free and efficient transfer of fluids or gases.

Thanks to its push-fit system, it is easy and quick to install, and you can choose from a range of shapes (I, T, L, X, and Y). They are resistant to chemical agents due to their material making them suitable for use in automotive or chemical processing industries.

  • Material: POM
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1935

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID L Bağlantı Biçimi OD Satın Al
122,8056 TL - 122,8056 TL 18 Stokta
7.0 mm
63.0 mm
I Biçimli
10.0 mm
134,4764 TL - 134,4764 TL 363 Stokta
5.6 mm
29.0 mm
L Biçimli
8.0 mm
119,3359 TL - 119,3359 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
39.0 mm
X Biçimli
4.0 mm
135,002 TL - 135,002 TL 748 Stokta
4.0 mm
44.0 mm
Y Biçimli
6.0 mm
56,8544 TL - 108,3545 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
50.0 mm
T-Shape
6.0 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 529 Stokta
2.7 mm
35.0 mm
I Biçimli
4.0 mm
77,2987 TL - 147,3932 TL 900 Stokta
8.6 mm
66.5 mm
I Biçimli
12.0 mm
182,5262 TL - 182,5262 TL 2530 Stokta
7.0 mm
31.0 mm
L Biçimli
10.0 mm
157,923 TL - 157,923 TL 965 Stokta
4.0 mm
48.0 mm
X Biçimli
6.0 mm
75,7411 TL - 129,4802 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
51.0 mm
Y Biçimli
8.0 mm
140,3644 TL - 140,3644 TL 451 Stokta
5.6 mm
58.0 mm
T-Shape
8.0 mm
61,8233 TL - 61,8233 TL 929 Stokta
4.0 mm
49.0 mm
I Biçimli
6.0 mm
78,3307 TL - 78,3307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
17.5 mm
L Biçimli
4.0 mm
217,9589 TL - 217,9589 TL 1408 Stokta
8.6 mm
34.5 mm
L Biçimli
12.0 mm
266,4293 TL - 266,4293 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.6 mm
69.0 mm
X Biçimli
12.0 mm
206,8139 TL - 206,8139 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
54.0 mm
Y Biçimli
10.0 mm
209,863 TL - 209,863 TL 978 Stokta
7.0 mm
62.5 mm
T-Shape
10.0 mm
62,98 TL - 62,98 TL 869 Stokta
5.6 mm
56.0 mm
I Biçimli
8.0 mm
119,9669 TL - 119,9669 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
25.0 mm
L Biçimli
6.0 mm
206,2882 TL - 206,2882 TL 870 Stokta
8.6 mm
64.0 mm
Y Biçimli
12.0 mm
  • / 2
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar I Biçimli 10.0 mm 63.0 mm POM

136041000005

Fiyat Aralığı
122,8056 TL - 122,8056 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    63.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    I Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar L Biçimli 8.0 mm 29.0 mm POM

136080800005

Fiyat Aralığı
134,4764 TL - 134,4764 TL

Stok Seviyeleri
363 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    29.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    L Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar X Biçimli 4.0 mm 39.0 mm POM

136110400005

Fiyat Aralığı
119,3359 TL - 119,3359 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.9 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    X Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar Y Biçimli 6.0 mm 44.0 mm POM

136090600005

Fiyat Aralığı
135,002 TL - 135,002 TL

Stok Seviyeleri
748 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    44.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Y Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar T-Shape 6.0 mm 50.0 mm POM

136060600005

Fiyat Aralığı
108,3545 TL - 56,8544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    T-Shape
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar I Biçimli 4.0 mm 35.0 mm POM

136040400005

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
529 Stokta
Özellikler
  • ID
    2.7 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    I Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar I Biçimli 12.0 mm 66.5 mm POM

136041200005

Fiyat Aralığı
147,3932 TL - 77,2987 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Bağlantı Biçimi
    I Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar L Biçimli 10.0 mm 31.0 mm POM

136081000005

Fiyat Aralığı
182,5262 TL - 182,5262 TL

Stok Seviyeleri
2530 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    L Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar X Biçimli 6.0 mm 48.0 mm POM

136110600005

Fiyat Aralığı
157,923 TL - 157,923 TL

Stok Seviyeleri
965 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    X Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar Y Biçimli 8.0 mm 51.0 mm POM

136090800005

Fiyat Aralığı
129,4802 TL - 75,7411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    51.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Y Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar T-Shape 8.0 mm 58.0 mm POM

136060800005

Fiyat Aralığı
140,3644 TL - 140,3644 TL

Stok Seviyeleri
451 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    58.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    T-Shape
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar I Biçimli 6.0 mm 49.0 mm POM

136040600005

Fiyat Aralığı
61,8233 TL - 61,8233 TL

Stok Seviyeleri
929 Stokta
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    I Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar L Biçimli 4.0 mm 17.5 mm POM

136080400005

Fiyat Aralığı
78,3307 TL - 78,3307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    2.5 mm
  • OD
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Bağlantı Biçimi
    L Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar L Biçimli 12.0 mm 34.5 mm POM

136081200005

Fiyat Aralığı
217,9589 TL - 217,9589 TL

Stok Seviyeleri
1408 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Bağlantı Biçimi
    L Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar X Biçimli 12.0 mm 69.0 mm POM

136111200005

Fiyat Aralığı
266,4293 TL - 266,4293 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    X Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar Y Biçimli 10.0 mm 54.0 mm POM

136091000005

Fiyat Aralığı
206,8139 TL - 206,8139 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Y Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar T-Shape 10.0 mm 62.5 mm POM

136061000005

Fiyat Aralığı
209,863 TL - 209,863 TL

Stok Seviyeleri
978 Stokta
Özellikler
  • ID
    7.0 mm
  • OD
    10.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Bağlantı Biçimi
    T-Shape
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar I Biçimli 8.0 mm 56.0 mm POM

136040800005

Fiyat Aralığı
62,98 TL - 62,98 TL

Stok Seviyeleri
869 Stokta
Özellikler
  • ID
    5.6 mm
  • OD
    8.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    I Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar L Biçimli 6.0 mm 25.0 mm POM

136080600005

Fiyat Aralığı
119,9669 TL - 119,9669 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • ID
    4.0 mm
  • OD
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    L Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene
Tırtıllı Oturmalı T-parçalar Y Biçimli 12.0 mm 64.0 mm POM

136091200005

Fiyat Aralığı
206,2882 TL - 206,2882 TL

Stok Seviyeleri
870 Stokta
Özellikler
  • ID
    8.6 mm
  • OD
    12.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Bağlantı Biçimi
    Y Biçimli
  • Tam Malzeme
    Polyoxymethylene