Barbed Cross Connectors feature two, three or four barbed outlets that allow for the secure attachment of hoses or tubing for various applications, ensuring a leak-free and efficient transfer of fluids or gases.
Thanks to its push-fit system, it is easy and quick to install, and you can choose from a range of shapes (I, T, L, X, and Y). They are resistant to chemical agents due to their material making them suitable for use in automotive or chemical processing industries.
Seri Kodu: SR1935
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | L | Bağlantı Biçimi | OD | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70,1296 TL - 70,1296 TL | 198 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
Y Biçimli
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
70,1296 TL - 70,1296 TL | 2286 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
T-Shape
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
248,7655 TL - 248,7655 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.339 in
8.6 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
Hose Connector
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.