Menü Arama

Karton Kancaları

Stokta

Cardboard hooks provide a secure grip and suspension system for reliable performance to prevent damage or loss. Ideal for hanging cardboard boxes, displays or bags in retail shops, warehouses and offices.

These hooks punch through a cardboard or lightweight display and attach to the back using a spike.

  • Material: Low-density polyethylene (LDPE).
  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
21700 Stokta
18.0 mm
59.5 mm
492336 Stokta
10.0 mm
55.0 mm
Karton Kanca 59.5 mm 18.0 mm İçine Takma

496853


Stok Seviyeleri
21700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Görüntü Cephesi
    None
  • Malzeme
    LDPE
  • Montaj Yöntemi
    İçine Takma
  • Tırnak Yapılandırması
    Tek
Karton Kanca 55.0 mm 10.0 mm İçine Takma

496852


Stok Seviyeleri
492336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Görüntü Cephesi
    None
  • Malzeme
    LDPE
  • Montaj Yöntemi
    İçine Takma
  • Tırnak Yapılandırması
    Tek