Menü Arama

Kenar Tutucu Tel Kelepçesi

Stokta

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Seri Kodu: SR1834

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
2,4226 TL - 3,0235 TL 13500 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
16.3 mm
6,4322 TL - 7,3383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.0 mm
19.0 mm
2,7861 TL - 3,4769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 57735 Stokta
28.8 mm
24.9 mm
3,9853 TL - 3,9853 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.6 mm
11.2 mm
6,387 TL - 7,2931 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.8 mm
24.9 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 228 Stokta
11.3 mm
6.1 mm
7,3383 TL - 8,3349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
21.6 mm
6,387 TL - 7,2931 TL 50763 Stokta
26.8 mm
34.8 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 3000 Stokta
20.0 mm
10.0 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 51093 Stokta
19.8 mm
16.3 mm
7,3449 TL - 8,3871 TL 273 Stokta
26.8 mm
24.9 mm
7,042 TL - 7,8245 TL 9240 Stokta
31.0 mm
19.0 mm
8,1084 TL - 9,241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.4 mm
21.6 mm
2,4226 TL - 3,0235 TL 525 Stokta
16.2 mm
6.1 mm
2,5275 TL - 3,4654 TL 5790 Stokta
21.6 mm
11.2 mm
2,7861 TL - 3,4769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.0 mm
3,2068 TL - 3,2068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
23.2 mm
  • / 2
Kablo Kelepçesi Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-1-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-2-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 7.4 mm 11.6 mm PA

LEWSE-14-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 12.0 mm 19.6 mm PA

HEWSE-22-01

Fiyat Aralığı
7,3383 TL - 6,4322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-1-19

Fiyat Aralığı
3,4769 TL - 2,7861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 14.7 mm 16.8 mm PA

LEWSE-21-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
57735 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    14.7 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

EWSJS-1-19

Fiyat Aralığı
3,9853 TL - 3,9853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 15.0 mm 16.7 mm PA

LEWSE-19-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 5.0 mm 5.0 mm PA

EWSE-8.1-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
228 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 8.5 mm 19.6 mm PA

HEWSE-25-01

Fiyat Aralığı
8,3349 TL - 7,3383 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 23.1 mm 22.8 mm PA

LEWSE-27-01

Fiyat Aralığı
7,2931 TL - 6,387 TL

Stok Seviyeleri
50763 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    23.1 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-3-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 7.4 mm 11.6 mm PA

LEWSE-14-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
51093 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    7.4 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 15.0 mm 16.7 mm PA

LEWSE-19-19

Fiyat Aralığı
8,3871 TL - 7,3449 TL

Stok Seviyeleri
273 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.6 mm
  • İç Yükseklik
    15.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 12.0 mm 19.6 mm PA

HEWSE-22-19

Fiyat Aralığı
7,8245 TL - 7,042 TL

Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    12.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 8.5 mm 19.6 mm PA

HEWSE-25-19

Fiyat Aralığı
9,241 TL - 8,1084 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Hinged Edge
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 5.0 mm 10.0 mm PA

EWSE-12.8-01

Fiyat Aralığı
3,0235 TL - 2,4226 TL

Stok Seviyeleri
525 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    3.6 mm
  • İç Yükseklik
    5.0 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.7 mm PA

EWSJS-1-01

Fiyat Aralığı
3,4654 TL - 2,5275 TL

Stok Seviyeleri
5790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 6.5 mm 11.6 mm PA

EWSE-3-19

Fiyat Aralığı
3,4769 TL - 2,7861 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Rectangular
  • Derinlik
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    6.5 mm
Kablo Salmastrası Edge Holding 7.6 mm 16.0 mm PA

EHWSE-1-01

Fiyat Aralığı
3,2068 TL - 3,2068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Edge Holding
  • Yatak Tipi
    Edge Holding
  • Derinlik
    6.2 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm