Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
6,3936 TL - 15,6644 TL 36540 Stokta
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
5,3578 TL - 13,1268 TL 107100 Stokta
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,7462 TL - 14,0783 TL 222000 Stokta
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
20,8143 TL - 50,9949 TL 51450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
43,7198 TL - 107,1137 TL 42160 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
33,8604 TL - 82,9581 TL 315 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
48,0022 TL - 117,6053 TL 36015 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
74,6923 TL - 182,9961 TL 2950 Stokta
44.5 mm
19.1 mm
26.4 mm
13.7 mm
18,6232 TL - 45,6269 TL 35400 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
60,3512 TL - 147,8607 TL 21250 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
16,4323 TL - 40,259 TL 30450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
48,998 TL - 120,0453 TL 2700 Stokta
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 725 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
34,5576 TL - 84,6661 TL 22330 Stokta
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
60,2518 TL - 147,6168 TL 4200 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1450 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
  • / 2
Tırtıklı Topuz 1.500 in M8 Acetal Siyah

KSM8----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,6644 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
36540 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    9.5 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.8 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    12.1 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 1.000 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
107100 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 0.625 in M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5--

Fiyat Aralığı
14,0783 TL - 5,7462 TL

Stok Seviyeleri
222000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2 mm
  • Düğme Çapı
    15.9 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Yıldız Topuz 2.250 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
50,9949 TL - 20,8143 TL

Stok Seviyeleri
51450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
107,1137 TL - 43,7198 TL

Stok Seviyeleri
42160 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M8 PP Siyah

KNH5-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
82,9581 TL - 33,8604 TL

Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
117,6053 TL - 48,0022 TL

Stok Seviyeleri
36015 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX4P4----

Fiyat Aralığı
182,9961 TL - 74,6923 TL

Stok Seviyeleri
2950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    13.7 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    26.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 2.000 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
45,6269 TL - 18,6232 TL

Stok Seviyeleri
35400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,8607 TL - 60,3512 TL

Stok Seviyeleri
21250 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.380 in M6 PP Siyah

KNH4-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
40,259 TL - 16,4323 TL

Stok Seviyeleri
30450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
3 Kollu Topuz 2.000 in M6 PP Siyah

KNH4-HEXRT5----

Fiyat Aralığı
120,0453 TL - 48,998 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    12.4 mm
  • Düğme Çapı
    50.8 mm
  • Topuz Yüksekliği
    27.7 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M8 PP Siyah

KNH5-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
725 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 1.750 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5S3A---

Fiyat Aralığı
84,6661 TL - 34,5576 TL

Stok Seviyeleri
22330 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    22.4 mm
  • Göbek Yüksekliği
    19.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.380 in M10 PP Siyah

KNH6-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
147,6168 TL - 60,2518 TL

Stok Seviyeleri
4200 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 2.250 in M10 PP Siyah

KNH6-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black