Menü Arama

Kendinden Dişli BDK Destekleri

Stokta

Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Ara Parça Uzunluğu Tümü
Daha fazla göster Daha az göster
Delik Çapı A Tümü
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tümü
Diş Uzunluğu Tümü
12 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Pano Kalınlık A Aralığı Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6,0372 TL - 6,2906 TL 16986 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
7,3056 TL - 7,6609 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
7,1602 TL - 7,1602 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
5,4838 TL - 6,0933 TL 14000 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
6,90 TL - 7,2043 TL 7000 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
5,6002 TL - 6,2224 TL 4165 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
7,2758 TL - 7,2758 TL 19698 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
7,3704 TL - 7,3704 TL 13986 Stokta
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
6,2401 TL - 6,4939 TL 245252 Stokta
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

SCBSST-6-01

Fiyat Aralığı
6,2906 TL - 6,0372 TL

Stok Seviyeleri
16986 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 28.6 mm UL94 V-2 PA Natural

SCBSST-18-01

Fiyat Aralığı
7,6609 TL - 7,3056 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-2-01

Fiyat Aralığı
7,1602 TL - 7,1602 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
N/A 9.5 mm (L) #4,M3 Erkek Diş Parça

MSPMST-6-01

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.8 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-3-01

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-7-01

Fiyat Aralığı
6,0933 TL - 5,4838 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 22.2 mm UL94 V-2 PA Natural

SCBSST-14-01

Fiyat Aralığı
7,2043 TL - 6,90 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm
Vida ve Kilit Desteği 6.4 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-4-01

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-8-01

Fiyat Aralığı
6,2224 TL - 5,6002 TL

Stok Seviyeleri
4165 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 7.9 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-5-01

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
19698 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 14.3 mm UL94 V-2 PA Natural

MSPMST-9-01

Fiyat Aralığı
7,3704 TL - 7,3704 TL

Stok Seviyeleri
13986 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4,M3
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.7 mm
Vida ve Kilit Desteği 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

SCBSST-8-01

Fiyat Aralığı
6,4939 TL - 6,2401 TL

Stok Seviyeleri
245252 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8,M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.9 mm