These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Ürün kodu | Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|
22,2901 TL - 22,2901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 4816 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 5600 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | 1748 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
14,089 TL - 14,089 TL | 24500 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 5397 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,3178 TL - 7,3178 TL | 163800 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,8868 TL - 6,8868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
21,1257 TL - 53,447 TL | 3325 Stokta |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,8178 TL - 2,8178 TL | 77000 Stokta |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
3,9744 TL - 3,9744 TL | 973 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,8155 TL - 4,8155 TL | 18139 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
8,5375 TL - 8,5375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.