These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,0993 TL - 5,0993 TL | 6744 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | 2338 Stokta |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | 50000 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
6,5714 TL - 6,5714 TL | 16000 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
13,6685 TL - 13,6685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
22,2901 TL - 22,2901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
11,5656 TL - 11,5656 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,7106 TL - 22,7106 TL | 1600 Stokta |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,7992 TL - 9,7992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,8564 TL - 5,8564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | 1376 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.