Menü Arama

Kubbeli Kare Eklentiler

Üretimde

Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.

Kare boru veya kutu bölümlerini korumak için kullanılır.Yüksek kaliteli boru tipi ürünlere çekici bir görünüm kazandırır.İnşaat ve mobilya sektöründe yaygındır. Malzeme: LDPE - PIR Renk: Siyah Seri Kodu: SR1556

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 L1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Boru Eklentisi 25.4 mm 16-20

199260


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    1.6 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR