Menü Arama

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
37 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Kulp Uzunluğu Mil Uzunluğu Malzeme Anahtar Tipi Satın Al
2 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
23 Stokta
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
4 Stokta
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
20 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
20 Stokta
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Farklı Anahtarlı
3 Stokta
26.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zinc Alloy
Eurokey (5333)
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
74.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
80.0 mm
45.0 mm
Zamak
Silindirsiz Anahtar
  • / 2
T-Handle Latch 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110236E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 8.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200560E


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 18.5 mm 80.0 mm Zamak

110110030E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 28.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120047E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 28.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110247E


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 24.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110120236E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 18.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200530E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 80.0 mm Zamak

110110036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 24.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110120234E


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 8.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110260E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 8.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120060E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 28.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110547E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 24.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Chrome

110110234E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Kulplu Sürgü 26.5 mm 74.0 mm Zinc Alloy Black

110200536E


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7907000090
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 8.5 mm 74.0 mm Zamak Grey

110110060E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    74.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
T-Handle Latch 26.5 mm 80.0 mm Zamak Black

110120036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8301409000
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm