Menü Arama

Kumanda Kolları

Stokta

Glass Fiber Control Levers act as a positional switch on machines, allowing the operator to easily alternate from one setting to another. These levers are easily gripped and resistant to oil and grease.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Yüksekliği Gövde Çapı Satın Al
697,1954 TL - 697,1954 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
47.0 mm
530,0199 TL - 530,0199 TL 80 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
488,1736 TL - 488,1736 TL 20 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
695,408 TL - 695,408 TL 10 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
536,3284 TL - 536,3284 TL 10 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
488,1736 TL - 488,1736 TL 10 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
483,1267 TL - 483,1267 TL 70 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
695,408 TL - 695,408 TL 20 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
526,0245 TL - 526,0245 TL 10 Stokta
25.0 mm
33.0 mm
523,1858 TL - 523,1858 TL 20 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
523,1858 TL - 523,1858 TL 10 Stokta
28.0 mm
36.0 mm
Kontrol Kolu 112.0 mm M12 PA

1340335

Fiyat Aralığı
697,1954 TL - 697,1954 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    47.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
Kontrol Kolu 104.0 mm M10 PA

1340334

Fiyat Aralığı
530,0199 TL - 530,0199 TL

Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Delik Derinliği
    10.0 mm
Kontrol Kolu 84.5 mm 10.0 mm GF Teknopolimer

1340337

Fiyat Aralığı
488,1736 TL - 488,1736 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    GF Teknopolimer
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Şaft Malzemesi
    Technopolymer
  • Gövde Çapı
    33.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    25.0 mm
Kontrol Kolu 112.0 mm 10.0 mm PA

1340341

Fiyat Aralığı
695,408 TL - 695,408 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Delik Derinliği
    10.0 mm
Kontrol Kolu 104.0 mm M8 PA

1340333

Fiyat Aralığı
536,3284 TL - 536,3284 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    104.0 mm
Kontrol Kolu 84.5 mm 5.0 mm PA

1340336

Fiyat Aralığı
488,1736 TL - 488,1736 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    33.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    25.0 mm
  • Delik Derinliği
    5.0 mm
Kontrol Kolu 84.5 mm M8 PA

1340331

Fiyat Aralığı
483,1267 TL - 483,1267 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    33.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    84.5 mm
Kontrol Kolu 134.5 mm 5.0 mm PA

1340340

Fiyat Aralığı
695,408 TL - 695,408 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Delik Derinliği
    5.0 mm
Kontrol Kolu 84.5 mm M20 PA

1340332

Fiyat Aralığı
526,0245 TL - 526,0245 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    33.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    84.5 mm
Kontrol Kolu 104.0 mm 5.0 mm PA

1340338

Fiyat Aralığı
523,1858 TL - 523,1858 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Delik Derinliği
    5.0 mm
Kontrol Kolu 104.0 mm 10.0 mm PA

1340339

Fiyat Aralığı
523,1858 TL - 523,1858 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Düğme Malzemesi
    PA
  • Düğme Tam Malzemesi
    30% Glass Fibre
  • Gövde Çapı
    36.0 mm
  • Gövde Yüksekliği
    28.0 mm
  • Delik Derinliği
    10.0 mm