Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924,0395 TL - 924,0395 TL | 42 Stokta |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.945,5284 TL - 1.945,5284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
7.874 in
200.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
848,4517 TL - 848,4517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
828,5993 TL - 828,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
901,0023 TL - 901,0023 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.357,9969 TL - 1.357,9969 TL | 22 Stokta |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.540,6359 TL - 1.540,6359 TL | 16 Stokta |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
407,7705 TL - 685,0546 TL | 96 Stokta |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
670,7354 TL - 1.126,8356 TL | 96 Stokta |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.144,787 TL - 1.144,787 TL | 54 Stokta |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
993,1514 TL - 993,1514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1.081,7775 TL - 1.284,7643 TL | 64 Stokta |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
690,4816 TL - 690,4816 TL | 142 Stokta |
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
828,5993 TL - 828,5993 TL | 32 Stokta |
M16
|
2.953 in
75.0 mm
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
869,5505 TL - 1.035,1839 TL | 42 Stokta |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.