Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.
It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87,4398 TL - 87,4398 TL | 300 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
142,2141 TL - 142,2141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
99,5896 TL - 99,5896 TL | 156 Stokta |
TX25
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
99,5896 TL - 99,5896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
141,2182 TL - 141,2182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
134,3465 TL - 134,3465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
121,0015 TL - 121,0015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
214,8149 TL - 526,2966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
107,5568 TL - 107,5568 TL | 75 Stokta |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
160,5385 TL - 160,5385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
159,4431 TL - 159,4431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX15
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
177,5685 TL - 177,5685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
470,6148 TL - 470,6148 TL | 50 Stokta |
TX15
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
747,243 TL - 747,243 TL | 50 Stokta |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
100,8843 TL - 100,8843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
174,5807 TL - 174,5807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX10
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
154,4636 TL - 154,4636 TL | 69 Stokta |
TX20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
194,6978 TL - 194,6978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
523,7423 TL - 523,7423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TX25
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Yıldız Başlı
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.