Menü Arama

Makine Vidaları - Düşük Başlı

Stokta

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
133 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
624,963 TL - 624,963 TL 48 Stokta
TX15
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
134,3465 TL - 134,3465 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
12.0 mm
Yıldız Başlı
121,0015 TL - 121,0015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
8.0 mm
Yıldız Başlı
194,6978 TL - 194,6978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M4
20.0 mm
Yıldız Başlı
214,8149 TL - 526,2966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
523,7423 TL - 523,7423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
30.0 mm
Yıldız Başlı
523,7423 TL - 523,7423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX30
M6
20.0 mm
Yıldız Başlı
102,6769 TL - 102,6769 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX8
M3
16.0 mm
Yıldız Başlı
168,5057 TL - 168,5057 TL 50 Stokta
TX8
M3
10.0 mm
Yıldız Başlı
146,596 TL - 146,596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
6.0 mm
Yıldız Başlı
237,9198 TL - 582,9036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M4
16.0 mm
Yıldız Başlı
292,7937 TL - 717,3446 TL 65 Stokta
TX15
M5
12.0 mm
Yıldız Başlı
366,5896 TL - 366,5896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
10.0 mm
Yıldız Başlı
702,9042 TL - 702,9042 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX20
M6
25.0 mm
Yıldız Başlı
75,1902 TL - 75,1902 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX10
M3
8.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 139 Stokta
TX10
M3
20.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL 50 Stokta
TX20
M4
12.0 mm
Yıldız Başlı
93,5147 TL - 93,5147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TX25
M5
8.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 50 Stokta
TX25
M5
20.0 mm
Yıldız Başlı
111,7396 TL - 111,7396 TL 18 Stokta
TX30
M6
12.0 mm
Yıldız Başlı
  • / 7
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm PEEK Light Brown

1440386

Fiyat Aralığı
624,963 TL - 624,963 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme
    PEEK
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 12.0 mm PPS Light Brown

1440236

Fiyat Aralığı
134,3465 TL - 134,3465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 8.0 mm PPS Light Brown

1440240

Fiyat Aralığı
121,0015 TL - 121,0015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
  • Kafa Stili
    Low Head
Screw Yıldız Başlı M4 20.0 mm PPS Light Brown

1440244

Fiyat Aralığı
194,6978 TL - 194,6978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
  • Kafa Stili
    Low Head
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440248

Fiyat Aralığı
526,2966 TL - 214,8149 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 30.0 mm PPS Light Brown

1440252

Fiyat Aralığı
523,7423 TL - 523,7423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 20.0 mm PPS Light Brown

1440256

Fiyat Aralığı
523,7423 TL - 523,7423 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 16.0 mm PPS Light Brown

1440260

Fiyat Aralığı
102,6769 TL - 102,6769 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 10.0 mm PPS Light Brown

1440264

Fiyat Aralığı
168,5057 TL - 168,5057 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 6.0 mm PPS Light Brown

1440268

Fiyat Aralığı
146,596 TL - 146,596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 16.0 mm PPS Light Brown

1440272

Fiyat Aralığı
582,9036 TL - 237,9198 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 12.0 mm PPS Light Brown

1440276

Fiyat Aralığı
717,3446 TL - 292,7937 TL

Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 10.0 mm PPS Light Brown

1440280

Fiyat Aralığı
366,5896 TL - 366,5896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 25.0 mm PPS Light Brown

1440284

Fiyat Aralığı
702,9042 TL - 702,9042 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    PPS
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 8.0 mm Reny Black

1440727

Fiyat Aralığı
75,1902 TL - 75,1902 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M3 20.0 mm Reny Black

1440731

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
139 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M4 12.0 mm Reny Black

1440735

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.1 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
  • Kafa Stili
    Low Head
Screw Yıldız Başlı M5 8.0 mm Reny Black

1440739

Fiyat Aralığı
93,5147 TL - 93,5147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M5 20.0 mm Reny Black

1440743

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Kafa Çapı
    8.5 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı
Screw Yıldız Başlı M6 12.0 mm Reny Black

1440747

Fiyat Aralığı
111,7396 TL - 111,7396 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.4 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Reny
  • Sürüş Tipi
    Yıldız Başlı