Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4539 TL - 7,9674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,2178 TL - 1,5034 TL | 68000 Stokta |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,5837 TL - 8,1281 TL | 2000 Stokta |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1801 TL - 1,4571 TL | 4898 Stokta |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 5,8962 TL - 7,2793 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0811 TL - 7,5075 TL | 3000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,4141 TL - 9,1529 TL | 3000 Stokta |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1233 TL - 2,6216 TL | 301 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 1000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,1175 TL - 1,3798 TL | 3000 Stokta |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 1,0801 TL - 1,3336 TL | 970 Stokta |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,4295 TL - 2,9992 TL | 2000 Stokta |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0362 TL - 7,4521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,9743 TL - 3,6719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0713 TL - 7,4954 TL | 2000 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,1328 TL - 2,6331 TL | 2500 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,0238 TL - 7,4367 TL | 488 Stokta |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,3485 TL - 2,8992 TL | 500 Stokta |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,7412 TL - 3,3841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 2,0948 TL - 2,5862 TL | 1000 Stokta |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin