Tava veya silindir başlı vidalara benzer, ancak tepesi dışbükeydir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,0362 TL - 7,4521 TL | 1500 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | 1500 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,9374 TL - 6,9374 TL | Request the lead time here |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | 1500 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,2352 TL - 1,525 TL | 1897 Stokta |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2778 TL - 1,5775 TL | 3000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,3054 TL - 1,6115 TL | Request the lead time here |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,8302 TL - 2,2597 TL | 2500 Stokta |
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0328 TL - 2,5098 TL | Request the lead time here |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,083 TL - 2,5714 TL | 2500 Stokta |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,1652 TL - 2,6734 TL | 6000 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,2279 TL - 2,7504 TL | 4500 Stokta |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,0362 TL - 7,4521 TL | 1000 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,4539 TL - 7,9674 TL | Request the lead time here |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,3489 TL - 5,3489 TL | 4000 Stokta |
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,4141 TL - 9,1529 TL | 1500 Stokta |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,0552 TL - 1,3027 TL | Request the lead time here |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | Request the lead time here |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0503 TL - 1,2965 TL | Request the lead time here |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 2896 Stokta |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.