Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7045 TL - 9,7045 TL | 200 Stokta |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | 7100 Stokta |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
39,6384 TL - 39,6384 TL | 400 Stokta |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 1895 Stokta |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
34,5917 TL - 34,5917 TL | 905 Stokta |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
35,3276 TL - 35,3276 TL | 1400 Stokta |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
48,155 TL - 48,155 TL | 100 Stokta |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | 20 Stokta |
|
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | 355 Stokta |
|
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,5912 TL - 7,5912 TL | 45576 Stokta |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
0.386 in
9.8 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,4324 TL - 8,4324 TL | 5052 Stokta |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
26,2855 TL - 26,2855 TL | 912 Stokta |
|
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
27,5471 TL - 27,5471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
36,7996 TL - 36,7996 TL | 800 Stokta |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
51,835 TL - 51,835 TL | 900 Stokta |
|
M8
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
16,5072 TL - 16,5072 TL | 8697 Stokta |
|
M3
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,3073 TL - 7,3073 TL | 5245 Stokta |
|
M4
|
Clear
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.