Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9965 TL - 2,9965 TL | 14000 Stokta |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,8996 TL - 4,8996 TL | 5250 Stokta |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7337 TL - 2,7337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,8072 TL - 2,8072 TL | 1750 Stokta |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,0279 TL - 3,0279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,6881 TL - 5,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,3085 TL - 6,3085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.