Menü Arama

Maskeli Delikli Cıvatalar

Stokta

An Eye Bolt is a type of bolt with a loop at one end and is typically used with a hook or other hanging systems. They are commonly used as a hanging solution during powder coating, painting, shot blasting and other surface treatment processes. To ensure longevity and optimal performance, it is imperative that the bolts benefit from a form of protection to avoid ingress and contamination.

To achieved thanks to our range of Masked Eye Bolts made from Steel that have a choice of colourful silicone coatings. The silicone coating will protect the eye bolt during use, and extend its life cycle. This makes our range a highly economical and sustainable choice for your application.

  • Material: Steel with Silicone
  • Colours: Brown, Green, Orange, Pink, Purple, Red, Transparent, White and Yellow
  • Maximum Operating Temperature: 250C


Seri Kodu: SRF0062

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D FH Renk Malzeme HS Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) CH Satın Al
54,4755 TL - 133,465 TL 4630 Stokta
18.0 mm
4.7 mm
White
Silicone
M8
8.0 mm
79,8709 TL - 195,6837 TL 3223 Stokta
22.0 mm
5.8 mm
Green
Silicone
M12
12.0 mm
46,3092 TL - 113,4576 TL 5833 Stokta
14.0 mm
4.1 mm
Yellow
Silicone
M6
6.0 mm
114,329 TL - 280,1061 TL 1400 Stokta
28.0 mm
6.3 mm
Brown
Silicone
M20
20.0 mm
25,5945 TL - 35,8323 TL 3844 Stokta
10.0 mm
2.6 mm
Pink
Silicone
M3
3.0 mm
29,2794 TL - 71,7345 TL 2900 Stokta
11.0 mm
2.6 mm
Transparent
Silicone
M4
4.0 mm
87,2405 TL - 213,7394 TL 1730 Stokta
24.0 mm
6.8 mm
Red
Silicone
M16
16.0 mm
40,4334 TL - 99,0618 TL 2450 Stokta
11.0 mm
3.8 mm
Orange
Silicone
M5
5.0 mm
83,5557 TL - 204,7116 TL 3969 Stokta
23.0 mm
5.8 mm
Purple
Silicone
M14
14.0 mm
Maskeli Delikli Cıvatalar M8 18.0 mm Silicone White

1529884

Fiyat Aralığı
133,465 TL - 54,4755 TL

Stok Seviyeleri
4630 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
  • D
    18.0 mm
  • CH
    8.0 mm
  • FH
    4.7 mm
  • Renk
    White
Maskeli Delikli Cıvatalar M12 22.0 mm Silicone Green

1529886

Fiyat Aralığı
195,6837 TL - 79,8709 TL

Stok Seviyeleri
3223 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M12
  • D
    22.0 mm
  • CH
    12.0 mm
  • FH
    5.8 mm
  • Renk
    Green
Maskeli Delikli Cıvatalar M6 14.0 mm Silicone Yellow

1529883

Fiyat Aralığı
113,4576 TL - 46,3092 TL

Stok Seviyeleri
5833 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
  • D
    14.0 mm
  • CH
    6.0 mm
  • FH
    4.1 mm
  • Renk
    Yellow
Maskeli Delikli Cıvatalar M20 28.0 mm Silicone Brown

1529889

Fiyat Aralığı
280,1061 TL - 114,329 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M20
  • D
    28.0 mm
  • CH
    20.0 mm
  • FH
    6.3 mm
  • Renk
    Brown
Metrik Dişler N/A 3.0 mm Pink Silicone Steel

1529880

Fiyat Aralığı
35,8323 TL - 25,5945 TL

Stok Seviyeleri
3844 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • D
    10.0 mm
  • CH
    3.0 mm
  • FH
    2.6 mm
  • Renk
    Pink
Maskeli Delikli Cıvatalar M4 11.0 mm Silicone Transparent

1529881

Fiyat Aralığı
71,7345 TL - 29,2794 TL

Stok Seviyeleri
2900 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • D
    11.0 mm
  • CH
    4.0 mm
  • FH
    2.6 mm
  • Renk
    Transparent
Maskeli Delikli Cıvatalar M16 24.0 mm Silicone Red

1529888

Fiyat Aralığı
213,7394 TL - 87,2405 TL

Stok Seviyeleri
1730 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M16
  • D
    24.0 mm
  • CH
    16.0 mm
  • FH
    6.8 mm
  • Renk
    Red
Maskeli Delikli Cıvatalar M5 11.0 mm Silicone Orange

1529882

Fiyat Aralığı
99,0618 TL - 40,4334 TL

Stok Seviyeleri
2450 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
  • D
    11.0 mm
  • CH
    5.0 mm
  • FH
    3.8 mm
  • Renk
    Orange
Maskeli Delikli Cıvatalar M14 23.0 mm Silicone Purple

1529887

Fiyat Aralığı
204,7116 TL - 83,5557 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M14
  • D
    23.0 mm
  • CH
    14.0 mm
  • FH
    5.8 mm
  • Renk
    Purple