Menü Arama

Maskeleme Kaynak Somunları

Stokta

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Kaynak Somunları dişliye sahiptir ve bu dişlilerin toz kaplama veya yüzey işleme görmemesi önemlidir. Maskeleme Çekme Tapası ürünlerimiz dişsiz veya dişli boydan boya delikleri maskelemek için özellikle tasarlanmış olup Kaynak Somunlarını maskelemek için idealdir.Çekme kulağı hızlı ve kolay sökme imkanı verir.Tapanın gövdesinde yer alan dişlerin sağladığı tutuş, maskeleme kurulumunu emniyete alırken mükemmel oturur. Malzeme: Silicone Renk: Red, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SRF0061

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D HD h Thread Sizes (All) Renk d1 d2 Satın Al
10,656 TL - 10,656 TL 13513 Stokta
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Kırmızı
10.3 mm
11.9 mm
4,1218 TL - 4,1218 TL 60066 Stokta
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Siyah
4.5 mm
5.5 mm
6,4088 TL - 6,4088 TL 71184 Stokta
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Mavi
8.6 mm
9.9 mm
4,8964 TL - 4,8964 TL 256104 Stokta
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Sarı
6.9 mm
7.8 mm
Maskeleme Kaynak Somunları (ID) Red Silicone

19-0000-4

Fiyat Aralığı
10,656 TL - 10,656 TL

Stok Seviyeleri
13513 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskeleme Kaynak Somunları (ID) Black Silicone

19-0000-1

Fiyat Aralığı
4,1218 TL - 4,1218 TL

Stok Seviyeleri
60066 Stokta
Özellikler
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskeleme Kaynak Somunları (ID) Blue Silicone

19-0000-3

Fiyat Aralığı
6,4088 TL - 6,4088 TL

Stok Seviyeleri
71184 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Maskeleme Kaynak Somunları (ID) Yellow Silicone

19-0000-2

Fiyat Aralığı
4,8964 TL - 4,8964 TL

Stok Seviyeleri
256104 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm