Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
Steel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
3,2278 TL - 3,2278 TL | 199500 Stokta |
2.9 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,882 TL - 1,882 TL | 117530 Stokta |
2.9 mm
|
Mild Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,9766 TL - 1,9766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.9 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,7231 TL - 2,7231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,7874 TL - 1,7874 TL | 1113 Stokta |
3.5 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1029 TL - 2,1029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3,8586 TL - 3,8586 TL | 94500 Stokta |
3.5 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5012 TL - 3,5012 TL | 3318 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,785 TL - 3,785 TL | 2464 Stokta |
4.8 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,229 TL - 2,229 TL | 144900 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,8155 TL - 4,8155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
Steel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,4159 TL - 4,4159 TL | 5063 Stokta |
4.8 mm
|
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,4896 TL - 4,4896 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,1636 TL - 4,1636 TL | 20811 Stokta |
4.2 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
2,3341 TL - 2,3341 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 mm
|
Mild Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,4498 TL - 2,4498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
Steel
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,5694 TL - 2,5694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.9 mm
|
Stainless Steel
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,493 TL - 1,493 TL | 10416 Stokta |
2.9 mm
|
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.