These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Die Cast Zinc Alloy, Zinc AlloyRenk: Natural, Black, Grey, , KromMalzeme Tutuşabilirlik Standardı: Series Code:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Renk | Montaj Yönelimi | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
Sağ Tutamaklı
|
Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
20 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
Sol Tutamaklı
|
Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
350 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Black
|
Sol Tutamaklı
|
Die Cast Zinc Alloy
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Krom
|
Sol Tutamaklı
|
Zinc Alloy
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
58 Stokta |
2.52 in
64.0 mm
|
Black
|
Sağ Tutamaklı
|
Zinc Alloy
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
5 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
45 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Krom
|
Sol Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Sağ Tutamaklı
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Krom
|
Sağ Tutamaklı
|
Die Cast Zinc Alloy
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.