Menü Arama

Mini Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Mini Yassı Kablo Kelepçeleri elektronik montajdan endüstriyel makinelere kadar çok çeşitli uygulamalarda yassı kabloları düzenlemek ve sabitlemek için kullanılır. Düzenli ve organize bir ortam korumaya yardımcı olur.İtmeli uygulama özelliği sayesinde kurulumu kolaydır. Daha hafif kablolar için idealdir ve tepeden kilitlenir.

  • Malzeme: PA
  • Renk: Doğal
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
6,9077 TL - 6,9077 TL 19000 Stokta
Yassı Kablo Kelepçesi İtmeli 15.2 mm PA

FCCE-9-01

Fiyat Aralığı
6,9077 TL - 6,9077 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PA
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Taban Uzunluğu
    15.2 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.2 mm