Montaj Blokları ve Flanşları
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Diş Uzunluğu | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213,9717 TL - 213,9717 TL | 180 Stokta |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
266,5518 TL - 266,5518 TL | 25 Stokta |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
152,9428 TL - 152,9428 TL | 25 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
175,3766 TL - 175,3766 TL | 570 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
307,6449 TL - 307,6449 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1220854 | 213,9717 TL - 213,9717 TL | 85 Stokta |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
273,2156 TL - 273,2156 TL | 235 Stokta |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
156,7664 TL - 156,7664 TL | 845 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
281,8852 TL - 281,8852 TL | 385 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
213,9717 TL - 213,9717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
213,9717 TL - 213,9717 TL | 165 Stokta |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
156,7664 TL - 156,7664 TL | 975 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
175,3766 TL - 175,3766 TL | 770 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
306,4884 TL - 306,4884 TL | 152 Stokta |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
213,9717 TL - 213,9717 TL | 180 Stokta |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
270,9434 TL - 270,9434 TL | 10 Stokta |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
175,3766 TL - 175,3766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
281,8852 TL - 281,8852 TL | 330 Stokta |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
No Finish
|
Steel
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.