Menü Arama

O-Ring Kordonlar & O-Ring Kordon Ekleme Kiti

Stokta

O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.

İçerisinde bir ölçüm bandı, bir kesme bloğu, bir yapıştırıcı şişesi, bir geri çekilebilir bıçak ve bir ip bulunmaktadır.Her türlü özelleştirilmiş uygulamanın sızdırmazlığını sağlamak ve sızıntıları veya sıvıları önlemek için uygundur.Çeşitli hidrolik sistemlerde, pnömatik sistemlerde, akışkan güç sistemlerinde, otomotiv, imalat veya petrol ve gazda kullanılır. Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6153, SRV0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Tip L Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
O-Ring Cord
2.62 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
176 Stokta
Cord Splicing Kit
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.50 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.53 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
O-Ring Cord
2.4 m
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.00 mm
O-Ring Cord
2.0 m
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492233


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.62 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492230


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    1.7 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492241


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492243


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492234


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    3.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
NBR Uzatma Kablosu Cord Splicing Kit

490038


Stok Seviyeleri
176 Stokta
Özellikler
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    Cord Splicing Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492237


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    4.50 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492231


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    2.0 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492235


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    3.53 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492232


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    8.0 mm
  • L
    2.4 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah
Uzatma Kablosu (DIA) 2.0 m (L) Siyah NBR

492236


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    4.00 mm
  • L
    2.0 m
  • Halka Tipi
    O-Halka
  • Tip
    O-Ring Cord
  • Renk
    Siyah