Menü Arama

O-Ringler & Kit Metrik

Stokta

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Malzeme: FPM 75, NBR Renk: Black Seri Kodu: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu W ID Malzeme Tip Satın Al
90 Stokta
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
688 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
3 Stokta
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
Metric O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
24.5 mm
NBR
Individual Part
14 Stokta
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
1300 Stokta
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
45320 Stokta
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
1463 Stokta
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
4997 Stokta
2.4 mm
9.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
1575 Stokta
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
1800 Stokta
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
97 Stokta
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
8 Stokta
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
32120 Stokta
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-Halka 8.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600715


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600716


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 5.6 mm 2.4 mm FPM Siyah

600719


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600717


Stok Seviyeleri
688 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.1 mm 1.6 mm FPM Siyah

600714


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Metrik O-Halka

490033


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    15 x 600695, 15 x 600696, 15 x 600697, 15 x 600698, 15 x 600699, 15 x 600700, 10 x 600701, 10 x 600702, 10 x 600703, 10 x 600704, 10 x 600705, 10 x 600706, 6 x 600707, 6 x 600708, 6 x 600709, 6 x 600710, 6 x 600711, 6 x 600712 O-Ring
  • Parça Sayısı
    186
  • Tip
    Metric O-Ring Kit
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
O-Halka 24.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600708


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600712


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 39.5 mm 3.0 mm FPM Siyah

600730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 32.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600711


Stok Seviyeleri
1300 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 10.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600698


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600700


Stok Seviyeleri
45320 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 12.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600699


Stok Seviyeleri
1463 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 9.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600704


Stok Seviyeleri
4997 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 31.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600710


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 6.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600702


Stok Seviyeleri
1575 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 14.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600706


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 7.6 mm 2.4 mm NBR Siyah

600703


Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Parça Sayısı
    10
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 19.5 mm 3.0 mm NBR Siyah

600707


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Parça Sayısı
    6
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah
O-Halka 4.1 mm 1.6 mm NBR Siyah

600695


Stok Seviyeleri
32120 Stokta
Özellikler
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Parça Sayısı
    15
  • Tip
    Individual Part
  • Renk
    Siyah