SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: PU Renk: Blue Seri Kodu: SR6158, SRV0070
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | ID | Diş Boyutu | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
Çeşitli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1 1/4 in
|
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.138 in
3.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 1/2 in
|
|
Individual Part
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin