Menü Arama

Plastik Raf Destekleri

Stokta

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Destek Tipi Malzeme Projeksiyon Boyutu Satın Al
266000 Stokta
5mm Dowel
Nylon
4.8 mm
5000 Stokta
Shelf Bearer with 6.7mm fixing
PP
6.7 mm
108000 Stokta
Shelf Bearer with 5mm fixing
Nylon
5.0 mm
Raf Desteği 4.8 mm Tapa Nylon

12829


Stok Seviyeleri
266000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Raf Destek Malzemesi
    Nylon
  • Montaj Yöntemi
    Spigot
  • Projeksiyon Boyutu
    4.8 mm
  • Destek Tipi
    5mm Dowel
Raf Desteği 6.7 mm Tapa PP

50741


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Raf Destek Malzemesi
    Polypropylene;Nylon
  • Montaj Yöntemi
    Spigot
  • Projeksiyon Boyutu
    6.7 mm
  • Destek Tipi
    Shelf Bearer with 6.7mm fixing
Raf Desteği 5.0 mm Tapa Nylon

51738


Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Raf Malzemesi
    Glass
  • Raf Destek Malzemesi
    Nylon
  • Montaj Yöntemi
    Spigot
  • Projeksiyon Boyutu
    5.0 mm
  • Destek Tipi
    Shelf Bearer with 5mm fixing