Pop Perçinler genellikle panoya erişim kısıtlı olduğunda veya tek tarafında erişim olmadığında kullanışlı bağlantı elemanlarıdır. Yani uygulamanın arka (kör) tarafından takılıp bileşenleri bir arada tutarlar.
Hafif ve orta ağırlıktaki işlere uygun olan perçinler; yapışkan, vida veya cıvata yerine kullanılabilir. Pop Perçinler iki malzemeyi birbirine kalıcı olarak birleştirir. İnce uygulamalar için ideal olup ahşap, metal ve plastik gibi malzemeler için de uygundur.
Çekiç veya özel perçin aletiyle kolayca takılır. Pop Perçinler, perçinlenen iki malzemeden dar pano deliklerine geçer.
Pop Perçin çeşitlerimiz sağlam ama hafiftir. İyi elektrik yalıtım özelliklerinin yanı sıra, titreşim, aşınma ve korozyon direnci de sunar.
Bu ürünler, ayrı satılan Perçin Tabancası kullanarak takılabilen seçenekler sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,3975 TL - 20,3975 TL | 300 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
White
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
10,2221 TL - 10,2221 TL | 9716 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
10,7089 TL - 10,7089 TL | 482 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 2576 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
White
|
Nylon;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
14,7198 TL - 14,7198 TL | 2677 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
White
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
21,554 TL - 21,554 TL | 3994 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
White
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
6,2559 TL - 6,2559 TL | 8990 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Grey
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
7,6123 TL - 7,6123 TL | 7270 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Grey
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
6,4136 TL - 6,4136 TL | 990 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
11,1809 TL - 11,1809 TL | 5000 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Beige
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
12,5119 TL - 12,5119 TL | 8000 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
Black
|
Nylon;PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
14,7198 TL - 14,7198 TL | 27500 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Black
|
Nylon;PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
893 Stokta |
0.224 in
5.7 mm
|
Black
|
Nylon;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
|||
5,4253 TL - 5,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
Grey
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
6,766 TL - 12,6209 TL | 15000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Black
|
Nylon;Acetal
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
5,4253 TL - 5,4253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
Beige
|
PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.